GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca Acero inoxidable, con tope de límite a 180°; sin función de bloqueo

Foto

GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RBK - Cierre a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca
Tipo: RBK - Cierre a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca
GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RBK - Cierre a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: LA - Cierre a la izquierda GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: LAK - Cierre a la izquierda, con contratuerca GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: LB - Cierre a la izquierda, con cubierta de plástico GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: LBK - Cierre a la izquierda, con cubierta de plástico, con contratuerca GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RA - Cierre a la derecha GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RAK - Cierre a la derecha, con contratuerca GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo Tipo: RB - Cierre a la derecha, con cubierta de plástico

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

En el caso de los posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable GN 721.5, el vástago del posicionador de indexado se retrae al girar el cierre 180°.

Cuando los posicionadores de indexado por palanca se colocan simétricamente, los tipos a la izquierda o a la derecha permiten una configuración práctica, equivalente, del cierre.

Especificación

Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4310 (AISI 301)

Cubierta de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, mate


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 721.5 Posicionadores de indexado por palanca, de acero inoxidable, sin función de bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

RACierre a la derecha
RBCierre a la derecha, con cubierta de plástico
RAKCierre a la derecha, con contratuerca
RBKCierre a la derecha, con cubierta de plástico, con contratuerca
LACierre a la izquierda
LBCierre a la izquierda, con cubierta de plástico
LAKCierre a la izquierda, con contratuerca
LBKCierre a la izquierda, con cubierta de plástico, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador
-0.002/-0.003
Orificio H7
d2
Rosca
d3l1l2l3 +0.06l4l5Carga de muelle en N ≈
inicial

final
.20*M 10 x 1.391.48.24.75.83-1.57 lbf (7 N)4.50 lbf (20 N)
.24M 12 x 1.5.471.85.311.021.021.261.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)
.31M 16 x 1.5.632.20.391.181.261.652.47 lbf (11 N)6.52 lbf (29 N)
.39M 20 x 1.5.792.72.471.461.462.054.72 lbf (21 N)12.81 lbf (57 N)
* Este tamaño está disponible solo para los tipos LA, LAK, RA y RAK.

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Rosca de boquilla d2
Tipo








Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$24.77
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$24.77
100249$22.70
250499$20.64
≥ 500$18.58
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».