GN 7336.8 Perillas de sujeción con posicionador de indexado Plástico reforzado con fibra de vidrio, con función de seguridad

Foto

GN 7336.8 Perillas de sujeción, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con posicionador de indexado, con función de seguridad

Descripción del producto

Información

Las perillas de sujeción GN 7336.8 con posicionador de indexado son una versión avanzada de las perillas de fijación GN 7336.7.
Al igual que el modelo GN 7336.7, se usan para ubicar, asegurar y sujetar elementos de ajuste simultáneamente.

El diseño del modelo GN 7336.8 garantiza que el posicionador de indexado se pueda extraer del orificio de indexado al girar la perilla moleteada, pero solo si se jala deliberadamente la empuñadura (función de seguridad).

Especificación

Cuerpo de perilla moleteada GN 7336
  • Plástico
  • resistente a temperaturas de hasta 265 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Tapón de cubierta
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • acabado gris claro mate

Cuerpo roscado
  • Acero
  • zincado
  • pasivado azul

Pasador del posicionador
  • Acero
  • nitrurado y ennegrecido

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7336.8 Perillas de sujeción, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con posicionador de indexado, con función de seguridad boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3
Posicionador
-0.001/-0.002
Orificio G7
d4d5l1l2l3l4
mín.
l5A/FCarga de muelle en N ≈
inicial

final
1.65M 16 x 1.5.24.31.43.752.36.351.34.911.02.753.15 lbf (14 N)5.85 lbf (26 N)
2.09M 16 x 1.5.24.31.43.942.60.351.34.911.02.753.15 lbf (14 N)5.85 lbf (26 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca de boquilla d2
Diámetro de perno d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».