GN 817 Posicionadores de indexado con pasadores de varias longitudes Acero, cuerpo roscado, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja

Foto

GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca<br />Color: RT - Rojo
Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca
Color: RT - Rojo
GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca<br />Color: RT - Rojo GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca<br />Color: RT - Rojo GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja Tipo: BK - Sin bloqueo, con contratuerca<br />Color: RT - Rojo GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca<br />Color: RT - Rojo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 817 ofrecen las siguientes ventajas:

--Dos carreras de repliegue l1 por diámetro del posicionador
--Cuando el posicionador se retrae, el mecanismo está parcialmente tapado.
--Longitud de la rosca definida por un recorte en el extremo de la rosca

Se usa en aplicaciones en las que el posicionador no debe sobresalir continuamente. Para lograrlo, la perilla se gira 90° después de ser replegada. La cabeza del cuerpo del posicionador viene con una muesca adecuada en posiciones opuestas, de manera que se impida que el posicionador se deslice accidentalmente a su posición delantera por error o vibraciones.
Este posicionador de indexado tiene la característica particular de que la perilla de tracción encierra parcialmente la parte superior del cuerpo del posicionador, por lo que menos residuos entran en el mecanismo.

Especificación

Cuerpo roscado
  • Acero
  • Negro, acabado de óxido

Pasador del posicionador
  • Acero
  • Endurecido

Perilla de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Rojo «RT» RAL 3000
  • No desmontable

Tuerca de bloqueo
  • Acero
  • Negro, acabado de óxido
  • DIN 439 / ISO 4035


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 817 Posicionadores de indexado de acero con pasadores de varias longitudes, con bloqueo o sin bloqueo, perilla roja boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo, sin contratuerca
BKSin bloqueo, con contratuerca
CCon bloqueo, sin contratuerca
CKCon bloqueo, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Posicionador
-0.02/-0.04
Orificio H7

l1d2
Rosca
d3kl2l3l4A/FCarga
de muelle
en N≈
inicial
final
.16.16M 8 x 1.63.551.38.63.20.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
.16.24M 8 x 1.63.551.38.63.20.39.90 lbf (4 N)2.81 lbf (12.5 N)
.20.20M 10 x 1.75.631.57.71.24.471.12 lbf (5 N)3.37 lbf (15 N)
.20.31M 10 x 1.75.631.57.71.24.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
.24.24M 12 x 1.5.91.791.89.87.24.551.46 lbf (6.5 N)4.27 lbf (19 N)
.24.35M 12 x 1.5.91.791.89.87.24.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
.31.31M 16 x 1.51.10.942.281.02.31.671.91 lbf (8.5 N)5.85 lbf (26 N)
.31.47M 16 x 1.51.10.942.281.02.31.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
.39.47M 16 x 1.51.10.942.281.02.31.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
.47.59M 20 x 1.51.301.122.811.30.39.872.59 lbf (11.5 N)8.99 lbf (40 N)
.63.79M 24 x 21.301.123.091.50.471.062.92 lbf (13 N)12.14 lbf (54 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Carrera l1
Rosca d2
Tipo




Color
RT

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Precio
Calculado al pagar
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.165 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».