GN 822 Miniposicionadores de indexado Acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto

Foto

GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico
GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  Material: ST - Acero<br />Tipo: B - Sin bloqueo, con perilla de plástico GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  Material: ST - Acero<br />Tipo: C - Con bloqueo, con perilla de plástico

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 822 tienen dimensiones pequeñas y son compactos. Están diseñados para su instalación en elementos de chapa metálica fina.

Los posicionadores se insertan en su posición sosteniéndolos por la perilla moleteada. Las caras planas para la llave situadas en la contratuerca quedan visibles cuando el pasador se retrae, de ese modo el posicionador puede apretarse fácilmente con una llave de extremo abierto.

El tipo B es sin bloqueo.
El tipo C ofrece una posición de bloqueo para aplicaciones en las que se requiere que el pasador del posicionador se retraiga durante un periodo de tiempo prolongado. En la posición de reposo, el mecanismo de bloqueo queda completamente oculto por la perilla.

tolerancia del pasador d1 = -0.02 a 0.04 mm
tolerancia del tamaño del orificio de acoplamiento d1 = +0.05 a 0.1 mm

Especificación

Cuerpo
  • AceroST
  • zincado
  • acabado pasivado azul

Cuerpo
  • Acero inoxidableNI, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Pasador del posicionador
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 14310 (AISI 301)

Perilla
  • Plástico (poliamida PA)
  • negro, acabado mate
  • no desmontable

Cumple con RoHS

Accesorio

Los casquillos distanciadores GN 609 / GN 609.5 se tienen que pedir por separado.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 822 Miniposicionadores de indexado de acero / acero inoxidable, con y sin bloqueo, con mecanismo de cierre oculto  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo, con perilla de plástico
CCon bloqueo, con perilla de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Pasador 0/-0.06
Orificio +0.05/+0.1
d2
Rosca
d3d4l1l2
mín.
l3l4
mín.
A/F
Carga de muelle en N ≈
Inicial

Final
.16M 8 x 0.75.83.591.04.20.20.14.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
.20M 8 x 0.75.83.591.04.20.20.14.391.01 lbf (4.5 N)2.70 lbf (12 N)
.24M 10 x 1.98.711.34.28.28.18.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
.28M 10 x 1.98.711.34.28.28.18.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)

Armar y cotizar.

Diámetro de perno d1
Tipo


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.52
In stock: 71
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.52
100249$6.90
250499$6.27
≥ 500$5.64
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».