HRSP Posicionadores de muelle replegables a mano Acero, empuñadura moleteada, sin bloqueo

Foto

HRSP Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, empuñadura moleteada, sin bloqueo Tipo: ST - Acero
Tipo: ST - Acero
HRSP Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, empuñadura moleteada, sin bloqueo Tipo: ST - Acero HRSP Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, empuñadura moleteada, sin bloqueo Tipo: STP - Acero con parche

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle replegables a mano serie HRSP están previstos para usarse en aplicaciones en las que se requiere ubicar o indexar una pieza en una posición particular y que no requiere que el pasador permanezca abatido durante largos periodos de tiempo.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero bajo en carbono, zincado

Pasador del posicionador
Acero cementado, zincado

Muelle
Acero

Disponible con o sin parche de sellado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HRSP Posicionadores de muelle replegables a mano de acero, empuñadura moleteada, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STAcero
STPAcero con parche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3l4Carga de muelle ≈
Inicial

Final
.10410 x 32.375.400.09.250.13.50 lbf (2.22 N)3.00 lbf (13.34 N)
.1241/4 x 20.500.500.13.313.191.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
.1555/16 x 18.625.625.19.375.251.00 lbf (4.45 N)6.00 lbf (26.68 N)
.1863/8 x 16.750.750.22.500.311.00 lbf (4.45 N)8.00 lbf (35.58 N)
.2491/2 x 131.00.875.25.625.381.00 lbf (4.45 N)10.00 lbf (44.48 N)

Armar y cotizar.

Diámetro del pivote d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$5.71
In stock: 4667
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$5.71
100249$5.24
250499$4.76
≥ 500$4.28
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.