HRSS Posicionadores de muelle replegables a mano Acero inoxidable, empuñadura moleteada, sin bloqueo

Foto

HRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, empuñadura moleteada, sin bloqueo

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle replegado a mano serie HRSS están previstos para usarse en ambientes sin corrosión donde se necesite una aplicación que requiera que una pieza sea ubicada o indexada en una posición en particular y donde no se requiera que el pasador permanezca abatido durante largos periodos de tiempo.

Especificación

Cuerpo y pasador del posicionador
Acero inoxidable
Norma Europea Núm. 1.4305 (AISI 303)

Muelle
Acero inoxidable

Disponible con o sin parche de sellado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HRSS Posicionadores de muelle replegables a mano de acero inoxidable, empuñadura moleteada, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NIAcero inoxidable
NIPAcero inoxidable con parche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3l4Carga de muelle ≈
Inicial

Final
.10410 x 32.375.400.09.250.13.50 lbf (2.22 N)3.00 lbf (13.34 N)
.1241/4 x 20.500.500.13.313.191.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
.1555/16 x 18.625.625.19.375.251.00 lbf (4.45 N)6.00 lbf (26.68 N)
.1863/8 x 16.750.750.22.500.311.00 lbf (4.45 N)8.00 lbf (35.58 N)
.2491/2 x 131.00.875.25.625.381.00 lbf (4.45 N)10.00 lbf (44.48 N)

Armar y cotizar.

Diámetro del pasador d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.15
In stock: 2447
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.15
100249$7.47
250499$6.79
≥ 500$6.11
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».