LRH Posicionadores de muelle replegables a mano Acero, con empuñadura en L, con bloqueo

Foto

LRH Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, empuñadura en L, con bloqueo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores replegables a mano tienen una posición de reposo en la cual el posicionador se puede quedar replegado.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero bajo en carbono, zincado

Pasador del posicionador
Acabado de acero, zincado

Disponible con o sin parche de sellado de nylon

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRH Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, empuñadura en L, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

STAcero
STPAcero con parche
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1l2l3l4l5d3sCarga de muelle

inicial


final
.16*1/4 x 20.75.20.50-.40.090.25.12 lbf (.53 N).50 lbf (2.22 N)
.16*1/4 x 201.25.38.80-.50.090.25.50 lbf (2.22 N)2.50 lbf (11.12 N)
.253/8 x 161.13.30.75.13.56.140.38.25 lbf (1.11 N)1.25 lbf (5.56 N)
.253/8 x 162.00.561.31.13.75.140.38.75 lbf (3.34 N)3.75 lbf (16.68 N)
.311/2 x 131.50.401.00.13.75.190.50.50 lbf (2.22 N)2.00 lbf (8.90 N)
.311/2 x 132.11.751.25.131.00.190.501.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
.385/8 x 111.88.501.25.13.88.190.62.75 lbf (3.34 N)2.50 lbf (11.12 N)
.385/8 x 113.051.002.00.131.00.190.621.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
* Sin alivio de rosca

Armar y cotizar.

Diámetro del pasador d1
Rosca d2
Longitud l1
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.80
In stock: 110
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.80
100249$8.07
250499$7.34
≥ 500$6.60
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».