LRSP Posicionadores de muelle replegables a mano Acero, empuñadura moleteada, con bloqueo

Foto

LRSP Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, empuñadura moleteada, con bloqueo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores replegables a mano LRSP tienen una posición de bloqueo en la cual el posicionador se puede quedar replegado mediante un giro de 90° de la empuñadura.

Para la versión en acero inoxidable, consulte LRSS.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero bajo en carbono, zincado

Pasador del posicionador
Acero cementado, zincado

Muelle
Acero

Disponible con o sin parche de sellado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LRSP Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, empuñadura moleteada, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3l4Carga de muelle

Inicial


Final
.1231/4 x 20.500.500.13.313.191.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.79 N)
.1545/16 x 18.625.625.19.375.251.00 lbf (4.45 N)5.00 lbf (22.24 N)
.1853/8 x 16.750.750.22.500.311.00 lbf (4.45 N)8.00 lbf (35.58 N)
.2481/2 x 131.00.875.25.625.381.00 lbf (4.45 N)10.00 lbf (44.48 N)

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.09
In stock: 4090
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.09
100249$6.50
250499$5.91
≥ 500$5.32
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».