PRP Posicionadores de muelle replegables a mano Acero, con anillo de tracción, con bloqueo

Foto

PRP Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, con anillo de tracción, con bloqueo

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle replegables a mano PRP tienen una posición de reposo en la cual el vástago del posicionador se puede quedar replegado.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero 12L14, acabado zincado

Pasador del posicionador
Acero cementado, acabado zincado

Anillo de tracción
Acero elástico, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Parche bloqueador

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PRP Posicionadores de muelle replegables a mano, de acero, con anillo de tracción, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l1l2l3Carga de muelle

inicial


final
.1551/4 x 201.14.25.801.00 lbf (4.45 N)2.50 lbf (11.12 N)
.2333/8 x 161.68.381.202.00 lbf (8.89 N)4.00 lbf (17.79 N)
.3121/2 x 132.00.501.402.50 lbf (11.12 N)5.00 lbf (22.24 N)

Armar y cotizar.

d1
d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$10.70
In stock: 76
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$10.70
100249$9.81
250499$8.92
≥ 500$8.02
Peso: 0.012 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».