RP 100 Pasadores de liberación rápida con mango en T Con vástago de acero

Foto

RP 100 Pasadores de liberación rápida con mango en T, con vástago de acero

Descripción del producto

Información

Para amarres, consulte LY 100 y GN 111.2.

Para receptáculos con brida y roscados, consulte FR 100.2.

Especificación

Eje
Acero 4130, endurecido, zincado y endurecido al horno

Empuñadura
Aluminio fundido a presión 380, anodizado negro

Anillo partido, husillo interno, muelle y bolas
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Pasadores en otras dimensiones, materiales, longitudes, configuraciones de empuñadura y otras modificaciones

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
RP 100 Pasadores de liberación rápida con mango en T, con vástago de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro nominal del eje
Tolerancia de eje
Mín./Máx.
l1
Longitud del agarre
+0.020/-0.000
d2
+/-0.005
d3l2
+0.000/-0.030
l3
Máx.
Tolerancia del tamaño del agujero
Mín./Máx.
Pull Out StrengthResistencia de cizalladura doble
.2500.2470/0.24851.002.003.004.00---.2891.81.2901.210.2500/0.2540230 lbf (1023.09 N)8200 lbf (36475.42 N)
.3130.3095/0.31101.002.003.004.006.00--.3751.81.3301.210.3125/0.3165510 lbf (2268.60 N)12800 lbf (56937.24 N)
.3750.3720/0.37351.001.502.002.503.004.006.00.4402.00.3671.370.3750/0.3790575 lbf (2557.73 N)18400 lbf (81847.28 N)
.5000.4970/0.49852.003.004.006.00---.5942.25.4601.600.5000/0.50501160 lbf (5159.94 N)32800 lbf (145901.67 N)
.6250.6220/0.62352.003.004.00----.7503.07.5801.770.6250/0.63002070 lbf (9207.82 N)51200 lbf (227748.95 N)

Armar y cotizar.

d1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.04
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$19.04
100249$17.46
250499$15.87
≥ 500$14.28
Peso: 0.056 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...