RP 200.1 Pasadores de liberación rápida Con vástago de acero inoxidable

Foto

RP 200.1 Pasadores de liberación rápida, con vástago de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Para amarres, consulte LY 100.

Para receptáculos con brida y roscados, consulte FR 100.2.

Especificación

Eje
Acero inoxidable tratado térmicamente 17-4

Empuñadura
Aluminio 2024-T4, con acabado anodizado negro

Anillo partido, husillo interno, muelle y bolas
Acero inoxidable

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Vástago en acero inoxidable, norma estadounidense 304

Pasadores en otras dimensiones, materiales, longitudes, configuraciones de empuñadura y otras modificaciones

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
RP 200.1 Pasadores de liberación rápida, con vástago de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Diámetro nominal del eje
Tolerancia de eje
Mín.


Máx.
l1
Longitud del agarre
+0.020/-0.000
d2
+/-0.005
d3l2
+0.000/-0.030
l3
Máx.
Hole Size Tolerance
Min./Max.
Pull Out StrengthDbl.Sheer Strength
.375.3720.37351.001.502.002.503.004.006.00.4401.00.3651.010.3750/0.3790575 lbf (2557.73 N)20600 lbf (91633.37 N)
.500.4970.49852.003.004.006.00---.5941.37.4601.270.5000/0.50501160 lbf (5159.94 N)36800 lbf (163694.56 N)
.625.6220.62352.003.004.00----.7501.75.5801.650.6250/0.63002070 lbf (9207.82 N)57500 lbf (255772.74 N)

Armar y cotizar.

d1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.30
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$26.30
100249$24.11
250499$21.92
≥ 500$19.73
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...