SBP Posicionadores de bola Acero inoxidable, con bola de acero inoxidable

Foto

SBP Posicionadores de bola, de acero inoxidable, con bola de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola SBP se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable 303

Bola
Acero inoxidable 440

Muelle
Acero inoxidable 302

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de bola con rosca tamaño 1/4X20 y más pequeñas con elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SBP Posicionadores de bola, de acero inoxidable, con bola de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Locking Element

ASin elemento de bloqueo
NElemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2lwCarga de muelle

inicial


final
4 x 48*-.0620.187.020.13 lbf (.578 N).50 lbf (2.22 N)
5 x 40*-.0620.250.050.25 lbf (1.11 N).75 lbf (3.33 N)
6 x 40*-.0780.312.023.50 lbf (2.22 N)1.00 lbf (4.45 N)
8 x 32*8 x 36*.0937.344.025.50 lbf (2.22 N)1.25 lbf (5.56 N)
10 x 32*-.0937.513.0251.50 lbf (6.67 N)3.00 lbf (13.34 N)
10 x 32*-.0937.513.025.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)
10 x 32*-.0937.513.0252.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
1/4 x 20-.1250.531.0353.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
1/4 x 20-.1250.531.0352.00 lbf (8.89 N)4.00 lbf (17.79 N)
1/4 x 20-.1250.531.0354.00 lbf (17.79 N)12.00 lbf (53.37 N)
5/16 x 18-.1560.578.0404.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/16 x 18-.1560.578.0402.00 lbf (8.89 N)4.50 lbf (20.01 N)
5/16 x 18-.1560.578.0406.00 lbf (26.68 N)17.00 lbf (75.61 N)
3/8 x 16-.1875.625.0485.00 lbf (22.24 N)10.00 lbf (44.48 N)
3/8 x 16-.1875.625.0482.50 lbf (11.12 N)5.00 lbf (22.24 N)
3/8 x 16-.1875.625.0486.00 lbf (26.68 N)21.00 lbf (93.41 N)
1/2 x 13-.2813.750.0726.00 lbf (26.68 N)12.00 lbf (53.37 N)
1/2 x 13-.2813.750.0723.00 lbf (13.34 N)6.00 lbf (26.68 N)
1/2 x 13-.2813.750.0726.00 lbf (26.68 N)30.00 lbf (133.44 N)
5/8 x 11-.3750.984.0969.00 lbf (40.03 N)18.00 lbf (80.06 N)
5/8 x 11-.3750.984.0964.50 lbf (20.01 N)9.00 lbf (40.03 N)
5/8 x 11-.3750.984.0967.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
* Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1
Carga de muelle (final)
Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.98
In stock: 88
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.98
100249$1.82
250499$1.65
≥ 500$1.49
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».