Los posicionadores de muelle SPNL se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.
El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.
Especificación
Alojamiento
Acero, acabado ennegrecido
Vástago de punta
Acero con tratamiento térmico, acabado ennegrecido
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.