SPNLE Posicionadores de muelle Acero, con vástago de acero

Foto

SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de acero

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPNLE tienen multitud de usos en accesorios, plantillas, retenes, matrices y otras aplicaciones de utillaje. Brindan una tensión segura y positiva al muelle.

Especificación

Cuerpo
Acero cementado, acabado de óxido negro

Vástago
  • Acero cementado
  • Plateado: presión estándar
  • Negro: presión elevada

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4-20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

SPerno de acero, con carga de muelle estándar
SSPerno de acero, con carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
Forma S

Rosca

Forma SS
d2lwCarga de muelle

estándar
inicial

Forma S



final

Forma S
Carga de muelle

pesada
inicial

Forma SS



final

Forma SS
6 x 32*6 x 32*.045.53.06.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)
-6 x 32*.045.38.06--2.70 lbf (12.01 N)1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32*8 x 32*.069.63.09.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*.092.75.131.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.38 N)
1/4 x 201/4 x 20.118.75.13.25 lbf (1.11 N)2.00 lbf (8.90 N)2.00 lbf (8.89 N)9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 201/4 x 20.1181.00.191.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 281/4 x 28.1181.00.191.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 185/16 x 18.1341.00.191.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 16.1861.13.192.80 lbf (12.46 N)7.20 lbf (32.03 N)5.50 lbf (24.47 N)14.50 lbf (64.50 N)
1/2 x 131/2 x 13.2471.25.252.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.37 N)6.60 lbf (29.36 N)17.40 lbf (77.40 N)
5/8 x 115/8 x 11.3091.50.313.50 lbf (15.57 N)10.50 lbf (46.71 N)10.50 lbf (46.71 N)25.50 lbf (113.43 N)
3/4 x 103/4 x 10.3741.75.314.00 lbf (17.79 N)16.00 lbf (71.17 N)6.70 lbf (29.80 N)37.30 lbf (165.92 N)
1 x 81 x 8.4982.41.504.00 lbf (17.79 N)31.00 lbf (137.89 N)16.00 lbf (71.17 N)68.00 lbf (302.48 N)
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1 (Forma S)
d1 (Forma SS)
Carga de muelle (S)
Carga de muelle (SS)
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.43
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$4.43
100249$4.06
250499$3.70
≥ 500$3.33
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.