SPNLE Posicionadores de muelle Acero, con vástago de plástico

Foto

SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de plástico poliacetal

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPNLE tienen multitud de usos en accesorios, plantillas, retenes, matrices y otras aplicaciones de utillaje. Brindan una tensión segura y positiva al muelle.

El tipo de nariz de plástico fenólico es un plástico de alta tracción endurecido térmicamente y usado donde sea importante no estropear metales, tales como el aluminio o el latón.

Especificación

Cuerpo
Acero cementado, acabado de óxido negro

Vástago
Plástico fenólico, café

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4-20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPNLE Posicionadores de muelle de acero, con vástago de plástico poliacetal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Kperno de plástico, con carga de muelle estándar
KSCuerpo de acero, perno de plástico, con carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
(Forma K)

Thread

Form KS
d2lwCarga de muelle

estándar
inicial

(Forma K)



final

(Forma K)

Carga de muelle

pesada
inicial

(Forma KS)



final

(Forma KS)
8 x 32*8 x 32*.070.625.093.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*.092.750.1251.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.37 N)
1/4 x 201/4 x 20.1181.00.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
1/4 x 281/4 x 28.1181.00.1871.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.82 N)
5/16 x 185/16 x 18.1351.00.1871.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.01 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 16.1871.125.1872.80 lbf (12.45 N)7.20 lbf (32.02 N)5.50 lbf (24.46 N)14.50 lbf (64.49 N)
1/2 x 131/2 x 13.2481.250.2502.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.36 N)6.60 lbf (29.35 N)17.40 lbf (77.39 N)
5/8 x 115/8 x 11.3101.50.3123.50 lbf (15.56 N)10.50 lbf (46.70 N)10.50 lbf (46.70 N)25.50 lbf (113.42 N)
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1(Forma K)
d1_2
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.92
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.92
100249$5.43
250499$4.94
≥ 500$4.44
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».