SPRP Posicionadores de muelle replegables a mano, pequeños y cortos Acero, con anillo de tracción, sin bloqueo

Foto

SPRP Posicionadores de muelle replegables a mano, pequeños y cortos, de acero, con anillo de tracción, sin bloqueo

Descripción del producto

Información

Ideal para aplicaciones con espacio limitado.

Especificación

Cuerpo del posicionador
Acero 12L14, acabado zincado

Pasador del posicionador
Acero cementado, acabado zincado

Anillo de tracción
Acero elástico, acabado zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Parche bloqueador

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPRP Posicionadores de muelle replegables a mano, pequeños y cortos, de acero, con anillo de tracción, sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3l1l2l3Carga de muelle

inicial


final
.1551/4 x 20.47.57.19.31.50 lbf (2.22 N)2.00 lbf (8.90 N)
.2503/8 x 16.61.82.28.44.75 lbf (3.33 N)3.00 lbf (13.34 N)
.3121/2 x 13.841.06.38.561.00 lbf (4.45 N)4.00 lbf (17.8 N)
.3755/8 x 111.061.31.44.691.12 lbf (5.0039 N)5.00 lbf (22.24 N)

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.64
In stock: 6023
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.64
100249$2.42
250499$2.20
≥ 500$1.98
Peso: 0.010 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».