SPSDN Posicionadores de muelle cortos Acero inoxidable, con nariz de plástico Delrin

Foto

SPSDN Posicionadores de muelle cortos, de acero inoxidable, con nariz de plástico Delrin

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle cortos SPSDN se usan en diseños en los que el espacio es limitado, pero se requiere una carrera apreciable del posicionador y altas presiones finales. Se permite el uso cuando las superficies a acoplar deben estar alineadas.

Especificación

Cuerpo y muelle
Acero inoxidable, acabado pasivado

Vástago
Plástico Delrin

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4X20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPSDN Posicionadores de muelle cortos, de acero inoxidable, con nariz de plástico Delrin boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

KNperno de plástico, con carga de muelle estándar
KSNCuerpo de acero inoxidable, perno de plástico, con carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
Forma KN

Thread

Form KSN
d2lwCarga de muelle

estándar
inicial

Forma KN



final

Forma KN


Carga de muelle

pesada
inicial

Forma KSN



final

Forma KSN
8 x 328 x 32*.070.437.052.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 368 x 36*.070.437.052.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 3210 x 32*.093.468.065.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.80 N)
1/4 x 201/4 x 20.119.531.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.70 N)
5/16 x 185/16 x 18.135.562.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 163/8 x 16.186.625.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 131/2 x 13.248.750.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 115/8 x 11.3101.062.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.80 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1
d1_2
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.83
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$5.83
100249$5.34
250499$4.86
≥ 500$4.37
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».