SPSSNL Posicionadores de muelle Acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable

Foto

SPSSNL Posicionadores de muelle, de acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle SPSSNL se usan en accesorios, plantillas, retenedores, matrices y una variedad de aplicaciones. Proporcionan una tensión elástica segura y positiva, así como presiones de muelle precisas. Puntas de vástago redondeadas con precisión. Se muestran las presiones en el extremo cuando el extremo del posicionador está extendido a la mitad de la carrera.

Especificación

Cuerpo, bola y muelle
Acero inoxidable, acabado pasivado

Disponible con o sin elemento de bloqueo de nylon
  • No se recomienda el elemento de bloqueo de nylon para aplicaciones de aluminio.
  • Los posicionadores de muelle con rosca de tamaño menor a 1/4-20 y elemento de bloqueo tendrán un parche de nylon.*

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SPSSNL Posicionadores de muelle, de acero inoxidable, con vástago de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

BNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
BSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
(Forma BN)


Forma BSN
d2lwCarga de muelle

estándar
inicial

(Forma BN)



final

(Forma BN)
Carga de muelle

pesada
inicial

Forma BSN



final

Forma BSN
6 x 32*6 x 32*.045.53.06.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)
-6 x 32*.045.38.06--1.00 lbf (4.44 N)1.60 lbf (7.12 N)
8 x 32*8 x 32*.069.63.09.70 lbf (3.11 N)2.30 lbf (10.23 N)2.70 lbf (12.01 N)7.30 lbf (32.47 N)
10 x 32*10 x 32*.092.75.131.30 lbf (5.78 N)2.70 lbf (12.01 N)2.90 lbf (12.89 N)11.10 lbf (49.38 N)
-1/4 x 20.118.75.13--2.00 lbf (8.89 N)9.00 lbf (40.03 N)
1/4 x 201/4 x 20.1181.00.191.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
1/4 x 281/4 x 28.1181.00.191.00 lbf (4.44 N)4.00 lbf (17.79 N)3.00 lbf (13.34 N)13.00 lbf (57.83 N)
5/16 x 185/16 x 18.1341.00.191.50 lbf (6.67 N)4.50 lbf (20.02 N)3.00 lbf (13.34 N)15.00 lbf (66.72 N)
3/8 x 163/8 x 16.1861.13.192.80 lbf (12.45 N)7.20 lbf (32.03 N)5.50 lbf (24.46 N)14.50 lbf (64.50 N)
1/2 x 131/2 x 13.2471.25.252.70 lbf (12.01 N)9.30 lbf (41.37 N)6.60 lbf (29.35 N)17.40 lbf (77.40 N)
5/8 x 11-.3091.50.313.50 lbf (15.56 N)10.50 lbf (46.71 N)--
1 x 8-.4982.41.504.00 lbf (17.79 N)31.00 lbf (137.89 N)--
*Con parche de nylon

Armar y cotizar.

d1 (Forma BN)
d1 (Forma BSN)
Carga de muelle (BN)
Carga de muelle (BSN)
Form


Locking Element


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.85
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.85
100249$7.19
250499$6.54
≥ 500$5.89
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».