Capacidad de carga 180 - 230 kg.
Adicionalmente reforzado mediante la integración de cuatro asientos para cojinetes especialmente moldeados y endurecidos, lo que se traduce en una muy alta resistencia al choque y cargas de impacto. Truck Lock de acero
Ajuste de la altura con llave de tuercas.
Operación de bajo ruido de la rueda, baja resistencia al rodamiento, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión, alta resistencia a la propagación de cortes y desgarres, muy buena conexión química con el centro de la rueda.
Especificación
Soporte
Acero estampado pesado, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
pivote central atornillado muy fuerte y fijado
cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Elastómero de poliuretano inyectado a reacción Blickle Extrathane®
Dureza 92° Shore A
Café claro
Muy buena conexión química con el centro de la rueda
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$219.00
10
24
$200.75
25
49
$182.50
≥ 50
$164.25
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 3.980 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.