A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las ruedas tienen una operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión.
Especificación
Soporte
Nylon plastificado resistente a impactos
orificio simple sintético de alta calidad en el cabezal giratorio
pasador roscado de acero zincado
Ruedas
Poliuretano termoplástico
Centro de la rueda de nylon resistente a impactos, color gris
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$77.50
25
49
$71.04
50
99
$64.58
≥ 100
$58.12
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.813 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.