Intervalo de capacidad de carga 1,250 - 12,000 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro.
Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Construcción de acero soldada firmemente
zincado amarillo y acabado pasivado
Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
Pivote central de servicio pesado, soldado firmemente, atornillado y asegurado
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
Color blanco natural, sombreado
Cumple con RoHS
A pedido
Soportes con cierre direccional
Ruedas individuales, serie GSPO
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$267.25
25
49
$244.98
50
99
$222.71
≥ 100
$200.44
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.