LS-GSPO Rodajas giratorias de hierro fundido con rueda de nylon de servicio pesado Acero, con placa de montaje, serie de construcción soldada

Foto

LS-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon y hierro fundido de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K-ST
Type: K-ST
LS-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon y hierro fundido de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K-ST LS-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon y hierro fundido de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 1,250 - 12,000 kg.

Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro.
Marcha fluida sobre pisos parejos.

La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Construcción de acero soldada firmemente
  • zincado amarillo y acabado pasivado
  • Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
  • Pivote central de servicio pesado, soldado firmemente, atornillado y asegurado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
  • Color blanco natural, sombreado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Soportes con cierre direccional
Ruedas individuales, serie GSPO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LS-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon y hierro fundido de servicio pesado, con placa de montaje, serie de construcción soldada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-ST

Version

P16
P3
P35
P38
P42
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Size
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.942.175.716 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"1.971250
54.922.176.696 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"1.971250
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
H
Total
Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Size
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity
(kg)
54.922.176.69140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.562500
65.912.178.07175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.562500
87.872.1710.04175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.563000
109.842.5612.99255 x 200210 x 160M16 / 5/8"3.155000
1211.813.1514.96255 x 200210 x 160M16 / 5/8"3.546000
15.7515.754.3320.87400 x 300340 x 240M25 / 1"4.9212000

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$186.30
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$186.30
2549$170.78
5099$155.25
≥ 100$139.73
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.