LS-GTHRodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado de construcción soldadaAcero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes
Foto
Type: K-ST - Cojinete de bolas con freno «stop-top»
Intervalo de capacidad de carga 600 a 1000 kg.
Resistente a polvo y salpicaduras. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la abrasión por corrosión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Construcción de acero soldada firmemente, acabado zincado amarillo pasivado con placa de montaje
Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
Pivote central de servicio pesado soldado firmemente, atornillado y asegurado
Eje de la rueda con pernos
Acabado pasivado amarillo
Rueda
Banda Blickle Extrathane® (poliuretano)
Dureza 92° Shore A
Unión química muy fuerte al centro de la rueda
Borde de hierro fundido gris con cojinetes de bolas
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$248.24
25
49
$227.56
50
99
$206.87
≥ 100
$186.18
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.