LS-GTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado de construcción soldada Acero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes

Foto

LS-GTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado con construcción soldada de acero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes Type: K-ST
Type: K-ST
LS-GTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado con construcción soldada de acero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes Type: K-ST LS-GTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado con construcción soldada de acero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 600 a 1000 kg.
Resistente a polvo y salpicaduras. Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la abrasión por corrosión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Construcción de acero soldada firmemente, acabado zincado amarillo pasivado con placa de montaje
  • Soporte giratorio con cojinete de bolas de empuje DIN 711 y cojinete de rodillos cónico DIN 720 en el cabezal giratorio
  • Pivote central de servicio pesado soldado firmemente, atornillado y asegurado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Acabado pasivado amarillo

Rueda
  • Banda Blickle Extrathane® (poliuretano)
    Dureza 92° Shore A
  • Unión química muy fuerte al centro de la rueda
  • Borde de hierro fundido gris con cojinetes de bolas
  • Banda color naranja oscuro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie GTH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LS-GTH Rodajas giratorias con banda Extrathane® de servicio pesado con construcción soldada de acero, con montaje de base, serie de diseño de cabezales giratorios extra resistentes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

KCojinete de bolas
K-ST

Version

P16
P3
P35
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
HA x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity (kg)
54.921.976.696 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"1.97600
65.911.977.876 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"2.17750
87.871.979.656 1/4 x 4 1/25 1/4 x 2 7/16 / 4 15/16 x 3 3/8M12 / 1/2"2.361000
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread
Width
HA x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset

Load Capacity (kg)
54.921.976.69140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.97600
65.911.977.87140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.17750
6.31256.301.978.07140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.17800
87.873.1510.04175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.561600
109.842.3612.01175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.951500
1211.813.1513.98175 x 140140 x 105M12 / 1/2"3.352400

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$173.03
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$173.03
2549$158.61
5099$144.19
≥ 100$129.77
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.