Capacidad de carga 100 - 110 kg.
La inclinación profunda permite el montaje simple de las rodajas sin desmantelar la rueda del soporte.
Los cojinetes de bolas ranurados de una sola fila y con doble sellado para un manejo suave, fáciles de limpiar, vienen estándar acondicionados con protección anti-hilos.
Combina una muy alta capacidad de carga con baja altura de montaje.
Extremadamente silenciosas, no dejan marcas, con rodamiento suave.
Resistencia química extremadamente alta a muchas sustancias agresivas; resistencia extremadamente alta a fugas, resistente a temperaturas entre -4 °F a 140 °F (-20 °C a 60 °C), temporalmente hasta 212 °F (100 °C).
La capacidad de carga indicada se reduce si la temperatura ambiente excede los 86 °F (30 °C).
Especificación
Soporte giratorio
Nylon reforzado, diseño moderno y bien proporcionado
Cojinetes de bolas ranurados con doble sellado en el cabezal giratorio
RAL 7001 color gris plateado
Rueda
Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
Cojinete liso o de bolas con protección anti-hilos.
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, otras variaciones de color
Versiones antiestáticas «ELS»
Ruedas individuales, serie TPA
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$40.76
25
49
$37.37
50
99
$33.97
≥ 100
$30.57
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 1.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.