LWGX-TPA Rodajas giratorias sintéticas WAVE Nylon plastificado, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable

Foto

LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable Type: XK-FI-FK
Type: XK-FI-FK
LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable Type: XK-FI-FK LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable Type: G - Cojinete liso LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable Type: XK-FK

Descripción del producto

Información

El modelo LWGX-TPA es resistente a la corrosión y puede soportar una esterilización de hasta 212 °F (100 °C) mediante limpieza de vapor a presión.

Se utilizan principalmente para equipos médicos, dentales, instrumentos, hospitalarios, servicios de alimentos y laboratorios.

Capacidad de carga 110 kg.

La inclinación profunda permite el montaje simple de las rodajas sin desmantelar la rueda del soporte.
Los cojinetes de bolas ranurados de una sola fila y con doble sellado para un manejo suave, fáciles de limpiar, vienen estándar acondicionados con protección anti-hilos.

Combina una muy alta capacidad de carga con baja altura de montaje.
Extremadamente silenciosas, no dejan marcas, con rodamiento suave.

La capacidad de carga indicada se reduce si la temperatura ambiente excede los 86 °F (30 °C).

Especificación

Soporte giratorio
  • Nylon reforzado, diseño moderno y bien proporcionado
  • Cojinetes de bolas ranurados con doble sellado resistentes a la corrosión en el cabezal giratorio
  • Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
  • RAL 7001 color gris plateado

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico gris, rodamiento suave, no deja marcas (dureza 85° Shore A), unida al centro de polipropileno de la rueda
  • Cojinete liso o de bolas con protección anti-hilos.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, otras variaciones de color
Versiones antiestáticas «ELS»
Ruedas individuales, serie TPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LWGX-TPA Rodajas giratorias de nylon plastificado sintético WAVE, con ruedas de caucho termoplástico y ajuste con agujero para perno, componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
XK-FI-FK
XK-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
DT2
Tread
Width
H
Total
Height

Plate Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use mounting
Bolt
F
Offset

Load Capacity
(kg)
43.941.265.312.17.43M10 / 3/8"1.50100
43.941.265.312.17.51M12 / 1/2"1.50100
54.921.266.302.17.43M10 / 3/8"1.57110
54.921.266.302.17.51M12 / 1/2"1.57110

Armar y cotizar.

D
x6
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$39.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$39.67
2549$36.36
5099$33.06
≥ 100$29.75
Peso: 0.793 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.