LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno

Foto

 LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno Type: G - Cojinete liso
Type: G - Cojinete liso
 LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno Type: G - Cojinete liso  LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»  LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno Type: KD-FI-FK - Sellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos  LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno Type: KD-FK - Sellos del cojinete de bolas con protección anti-hilos

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

  • Soporte
    • Acero inoxidable de cromo-níquel de alta calidad, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
    • con placa de montaje
    • cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
    • Pivote central fuerte
    • Eje de la rueda con pernos

  • Rueda
    • Caucho termoplástico gris, rodamiento suave
    • llanta que no deja marcas (dureza 85° Shore A)
    • unido al centro de la rueda de polipropileno
    • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

RoHS

Bajo pedido

  • Ruedas individuales, serie TPA
  • Serie antiestática «ELS»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero de acero inoxidable, rueda de termoplástico caucho, núcleo de la rueda polipropileno boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P25Tamaño de la placa (90 mm x 66 mm)
P12Tamaño de la placa (3 5/8" x 2 1/2")

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KD-FI-FKSellos del cojinete de bolas con freno stop-fix, con protección anti-hilos
KD-FKSellos del cojinete de bolas con protección anti-hilos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga en N
3.1253.151.264.373 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.57214 lbf (950 N)
4.003.941.265.353 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.57225 lbf (1000 N)
5.004.921.266.343 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.57247 lbf (1100 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga en N
3.1253.151.264.3790 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57214 lbf (950 N)
43.941.265.3590 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57225 lbf (1000 N)
54.921.266.3490 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57247 lbf (1100 N)

Armar y cotizar.

D
Version


Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$57.60
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$57.60
2549$52.80
5099$48.00
≥ 100$43.20
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

LKPXA-TPA-80-P25-GLKPXA-TPA-80-P25-G-FILKPXA-TPA-80-P25-KD-FI-FKLKPXA-TPA-80-P25-KD-FKLKPXA-TPA-100-P25-GLKPXA-TPA-100-P25-G-FILKPXA-TPA-100-P25-KD-FI-FKLKPXA-TPA-100-P25-KD-FKLKPXA-TPA-125-P25-GLKPXA-TPA-125-P25-G-FILKPXA-TPA-125-P25-KD-FI-FKLKPXA-TPA-125-P25-KD-FKLKPXA-TPA-80-P12-GLKPXA-TPA-80-P12-G-FILKPXA-TPA-80-P12-KD-FI-FKLKPXA-TPA-80-P12-KD-FKLKPXA-TPA-100-P12-GLKPXA-TPA-100-P12-G-FILKPXA-TPA-100-P12-KD-FI-FKLKPXA-TPA-100-P12-KD-FKLKPXA-TPA-125-P12-GLKPXA-TPA-125-P12-G-FILKPXA-TPA-125-P12-KD-FI-FKLKPXA-TPA-125-P12-KD-FK
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.