LEX-PO Rodajas giratorias con rueda de nylon de servicio medio Acero inoxidable, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio

Foto

 LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
 LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»  LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

  • Soporte
    • Estampado en acero inoxidable 304, alta calidad
    • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
    • Pivote central de servicio pesado
    • Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
    • Superficie pulida

  • Rueda
    • Nylon de alta calidad, resistente a impactos
    • Dureza 70° Shore D
    • Blanco natural

RoHS

Bajo pedido

  • Ruedas individuales, serie PO

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 LEX-PO Rodajas giratorias de acero inoxidable con rueda de nylon, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»

Version

P1Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P3Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
en N
32.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50315 lbf (1400 N)
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42315 lbf (1400 N)
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57315 lbf (1400 N)
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13652 lbf (2900 N)
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13652 lbf (2900 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
D
Version


Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$49.55
In Stock: 14
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$49.55
2549$45.42
5099$41.29
≥ 100$37.16
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.311 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

LEX-PO-75-P1-GLEX-PO-75-P1-G-FILEX-PO-100-P1-GLEX-PO-100-P1-G-FILEX-PO-125-P1-GLEX-PO-125-P1-G-FILEX-PO-150-P3-GLEX-PO-150-P3-G-FILEX-PO-200-P3-GLEX-PO-200-P3-G-FI
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.