LEX-POTH Rodajas giratorias Acero inoxidable, con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje

Foto

 LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR-FI - Cojinete de rodillos de acero inoxidable con freno Stop-Fix
Type: XR-FI - Cojinete de rodillos de acero inoxidable con freno Stop-Fix
 LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR-FI - Cojinete de rodillos de acero inoxidable con freno Stop-Fix  LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: G - Cojinete liso  LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»  LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje Type: XR - Cojinete de rodillos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 150 - 200 kg.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.
Las especificaciones de la rueda tienen una alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión, unidas químicamente para lograr una conexión inseparable al centro de la rueda.

Especificación

  • Soporte
    • acero inoxidable de níquel-cromo, estampado de alta calidad (material núm. 1.4301/AISI 304)
    • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio, sellos del cabezal giratorio
    • Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
    • Eje de la rueda con pernos
    • Acabado rectificado para vibraciones

  • Rueda
    • Poliuretano termoplástico de alta calidad
    • Dureza 94° Shore A
    • Borde de nylon de alta calidad
    • Color del borde-blanco natural, color de la banda- gris

RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 LEX-POTH Rodaja giratoria de acero inoxidable con rueda con banda de poliuretano, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
XRCojinete de rodillos de acero inoxidable
XR-FICojinete de rodillos de acero inoxidable con freno Stop-Fix
XKCojinete de bolas de acero inoxidable
XK-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»

Version

P3Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)
P14Tamaño de la placa (4 1/2" x 4")
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
en N
6.005.911.777.484 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10_/3/8"2.13652 lbf (2900 N)
8.007.871.979.254 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M10_/3/8"2.13652 lbf (2900 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
en N
65.911.777.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13652 lbf (2900 N)
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13652 lbf (2900 N)

Armar y cotizar.

D
Version


Type






Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$169.45
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$169.45
5099$155.33
100249$141.21
≥ 250$127.09
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

LEX-POTH-150-P3-GLEX-POTH-150-P3-G-FILEX-POTH-150-P3-XRLEX-POTH-150-P3-XR-FILEX-POTH-200-P3-GLEX-POTH-200-P3-G-FILEX-POTH-200-P3-XRLEX-POTH-200-P3-XR-FILEX-POTH-150-P14-XKLEX-POTH-150-P14-XK-FILEX-POTH-200-P14-XKLEX-POTH-200-P14-XK-FI
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.