LH-GSPO Rodajas giratorias con rueda de nylon fundido de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes de servicio pesado

Foto

 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K-FI - Cojinete de bolas con freno «stop-fix»  LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 700 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

  • Soporte
    • Estampado de acero de servicio pesado, zincado, con placa de montaje
    • Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior, atornillado y asegurado
    • Rodadura doble en el cabezal giratorio, reforzada por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria.
    • Pivote central de servicio pesado

  • Rueda
    • Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
      Color blanco natural, sombreado

RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie GSPO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 LH-GSPO Rodajas giratorias de acero con rueda de nylon fundido, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P14Tamaño de la placa (4 1/2" x 4")

Type

KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
en N
3.1253.151.574.724 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.771529 lbf (6800 N)
4.003.941.575.514 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3x3M8_/_5/16"1.771529 lbf (6800 N)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa
superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
en N
3.1253.151.574.72100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.771529 lbf (6800 N)
43.941.575.51100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.771529 lbf (6800 N)

Armar y cotizar.

D
Version


Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$141.77
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$141.77
2549$129.96
5099$118.15
≥ 100$106.33
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

LH-GSPO-80-P1-KLH-GSPO-80-P1-K-FILH-GSPO-100-P1-KLH-GSPO-100-P1-K-FILH-GSPO-80-P14-KLH-GSPO-80-P14-K-FILH-GSPO-100-P14-KLH-GSPO-100-P14-K-FI
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.