Capacidad de carga 150 - 200 kg.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.
Las especificaciones de la rueda tienen una alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión, unidas químicamente para lograr una conexión inseparable al centro de la rueda.
Especificación
Soporte
acero inoxidable de níquel-cromo, estampado de alta calidad (material núm. 1.4301/AISI 304)
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio, sellos del cabezal giratorio
Todas las piezas, incluido el material del eje, son resistentes a la corrosión.
Eje de la rueda con pernos
Acabado rectificado para vibraciones
Rueda
Poliuretano termoplástico de alta calidad
Dureza 94° Shore A
Borde de nylon de alta calidad
Color del borde-blanco natural, color de la banda- gris
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
XR
Cojinete de rodillos de acero inoxidable
XR-FI
Cojinete de rodillos de acero inoxidable con freno Stop-Fix
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$166.54
50
99
$152.66
100
249
$138.78
≥ 250
$124.90
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.