Intervalo de capacidad de carga 700 kg.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto, capacidad de carga extremadamente alta. Muy alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero de servicio pesado, zincado, con placa de montaje
Soporte giratorio con horquilla reforzada y placa superior, atornillado y asegurado
Rodadura doble en el cabezal giratorio, reforzada por casquillos de cojinete endurecidos y especiales en la pista giratoria.
Pivote central de servicio pesado
Rueda
Nylon fundido robusto, duro, altamente comprimido
Color blanco natural, sombreado
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$139.34
25
49
$127.73
50
99
$116.12
≥ 100
$104.50
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.