LKPXA-TPA Rodajas giratorias de servicio ligero Acero inoxidable, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados

Foto

LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   Type: G - Cojinete liso
Type: G - Cojinete liso
LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   Type: G - Cojinete liso LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   Type: KD-FI-FK LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   Type: KD-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 120 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Acero inoxidable de cromo-níquel de alta calidad, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
  • con placa de montaje
  • cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Pivote central fuerte
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Caucho termoplástico gris, rodamiento suave
  • llanta que no deja marcas (dureza 85° Shore A)
  • unido al centro de la rueda de polipropileno
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie TPA
Serie antiestática «ELS»

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKPXA-TPA Rodajas giratorias de acero inoxidable de servicio ligero, con ruedas de caucho termoplástico y soportes pesados   boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P25

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KD-FI-FK
KD-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga (kg)
3.1253.151.264.373 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57100
43.941.265.353 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57110
54.921.266.343 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57120
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga (kg)
3.1253.151.264.3790 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57100
43.941.265.3590 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57110
54.921.266.3490 x 6675x45/61x51M8 / 5/16"1.57120

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$41.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$41.06
2549$37.64
5099$34.22
≥ 100$30.80
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.