LKRXA-PATH Rodajas giratorias Acero inoxidable, montaje con agujero para perno, serie de soportes pesados

Foto

LKRXA-PATH Rodajas giratorias de acero inoxidable, montaje con agujero para perno, serie de soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LKRXA-PATH Rodajas giratorias de acero inoxidable, montaje con agujero para perno, serie de soportes pesados Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LKRXA-PATH Rodajas giratorias de acero inoxidable, montaje con agujero para perno, serie de soportes pesados Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 120 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Acero inoxidable estampado 304 de alta calidad, montaje con agujero para perno
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Pivote central de servicio pesado
  • Todas las piezas metálicas, incluidas bolas, pivote central y material del eje están hechas de acero inoxidable
  • Superficie pulida

Rueda
  • Banda de poliuretano, moldeada por inyección
  • Dureza 98° Shore A
  • Color de la banda, gris
  • Borde de nylon gris claro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LKRXA-PATH Rodajas giratorias de acero inoxidable, montaje con agujero para perno, serie de soportes pesados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Nominal
Wheel
Diameter
(Inch)
D
Wheel Diameter
T2
Tread
Width
H
Total Height

Top Plate
Diameter
d
Bolt Hole
Size

Use Mounting Bolt
F
Offset

Load Capacity (kg)
3.1253.151.264.252.24.51M12 / 1/2"1.57120
43.941.265.242.24.51M12 / 1/2"1.57120
54.921.266.222.24.51M12 / 1/2"1.57120

Armar y cotizar.

D
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$44.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$44.57
2549$40.86
5099$37.15
≥ 100$33.43
Peso: 1.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.