La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$60.47
50
99
$55.43
100
249
$50.40
≥ 250
$45.36
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.807 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.