B-PO Rodajas fijas con ruedas de nylon de servicio medio Acero, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

B-PO Rodajas fijas de acero con ruedas de nylon de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: G - Cojinete liso
Type: G - Cojinete liso
B-PO Rodajas fijas de acero con ruedas de nylon de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: G - Cojinete liso B-PO Rodajas fijas de acero con ruedas de nylon de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  Type: K - Cojinete de bolas

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 125 - 400 kg.
Alta resistencia a la abrasión, baja resistencia al rodamiento. A prueba de impactos y resistente a la corrosión. Alta resistencia química al alcohol, sales, grasas y ciertos ácidos diluidos y cloro. Marcha fluida sobre pisos parejos.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • nylon resistente a impactos
  • Dureza 70° Shore D
  • Blanco natural, excepto en tamaños en pulgadas con las ruedas de diámetro de 3.50", las cuales son grises.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie PO

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
B-PO Rodajas fijas de acero con ruedas de nylon de servicio medio, con placa de montaje, serie de soportes estándar  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1
P3

Type

GCojinete liso
KCojinete de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Diámetro de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno

Capacidad de carga
(kg)
43.941.465.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16" 180
54.921.575.913 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16" 180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Diámetro de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno

Capacidad de carga
(kg)
3.1252.951.263.94100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 150
43.941.464.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 200
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 200
65.911.977.48140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400
66.891.978.39140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"400

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$18.36
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$18.36
5099$16.83
100249$15.30
≥ 250$13.77
Peso: 1.146 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.