La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.
Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado
Eje de la rueda con pernos
Zincado, pasivado azul, sin Cr6
Rueda
Nylon resistente a impactos
Dureza 70° Shore D
Blanco natural/rojo
Banda de nylon de alta calidad
Centro/borde de la rueda
Nylon resistente a impactos
Rojo
RoHS
Bajo pedido
Cojinete de rodillos de acero inoxidable
RI - Bloqueo direccional (adaptado) 1 x 360°
FP - Con protector de pie sintético (sólo para ruedas con tamaño de 5")
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$52.04
50
99
$47.70
100
249
$43.37
≥ 250
$39.03
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.455 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.