B-RD Rodajas fijas con ruedas de caucho negro de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

 B-RD Rodajas fijas de acero con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 350 kg.

Comodidad operativa muy alta, operación con bajo ruido, comparada con el caucho estándar sólido, la comodidad operativa y la capacidad de carga están incrementadas, mientras que la resistencia de rodamiento se reduce, muy buena preservación del piso.

A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6

Rueda
  • Llanta de caucho sólido de dos componentes
  • Centro de caucho duro, banda elástica
  • Dureza 80 °C
  • Negro

Centro/borde de la rueda
  • Borde de acero estampado con núcleo de acero tubular
  • Borde estampado (diseño especial resistente a choques e impactos)
  • Zincado, pasivado azul, sin Cr6
  • Llanta estampada con borde

RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie RD

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 B-RD Rodajas fijas de acero con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P3Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)

Type

RCojinete de rodillos
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Diámetro de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno

Capacidad de carga
(kg)
43.941.184.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"100.00
54.921.485.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"120.00
6.31256.301.577.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"225.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"350.00

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
D
Version


Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$34.27
In Stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$34.27
2549$31.41
5099$28.56
≥ 100$25.70
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.750 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

B-RD-100-P1-RB-RD-125-P1-RB-RD-160-P3-RB-RD-200-P3-R