BK-POTH Rodajas fijas con banda de poliuretano de servicio medio Estampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado

Foto

BK-POTH Rodajas fijas con estampado de acero zincado con banda de poliuretano de servicio mediano, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 300 - 350 kg.
Alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena conservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda de poliuretano termoplástico de alta calidad
  • Dureza 94° Shore A
  • Negro
  • Unidos químicamente a la rueda mediante un proceso de moldeado de inyección de 2 componentes

Centro/borde de la rueda
  • nylon resistente a impactos
  • Blanco natural

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POTH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
BK-POTH Rodajas fijas con estampado de acero zincado con banda de poliuretano de servicio mediano, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1

Type

GCojinete liso
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la
banda
H
Altura
total
A x B
Diámetro de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno

Capacidad de carga
(kg)
43.941.385.12100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 300
54.921.576.10100 x 8580 x 60M8 / 5/16" 350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$31.82
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$31.82
2549$29.17
5099$26.52
≥ 100$23.86
Peso: 1.342 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.