Capacidad de carga 180 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, no mancha.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado con placa de montaje
El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul
Banda
Poliuretano termoplástico
Color del borde gris oscuro
Dureza 94° Shore A
Centro de la rueda
Nylon resistente a impactos, color gris plateado
Tipo de cojinete, cojinete de bolas encapsulado en el centro, con protección anti-hilos sintética como estándar
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie PATH
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P12
Type
K-FK
Cojinete de bolas con protección anti-hilos
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$46.52
50
99
$42.64
100
249
$38.77
≥ 250
$34.89
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.873 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.