Capacidad de carga 140 - 400 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, a prueba de impactos y resistente a la corrosión.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado con placa de montaje
Rodamientos dobles en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul
Rueda
Caucho sólido elástico de alta calidad
Rodamiento suave calidad «Blickle EasyRoll»
65° shore A
Color gris o azul, no deja marcas
Borde de nylon resistente a impactos
Color del borde: negro
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie POEV
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P1
Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P3
Tamaño de la placa (140 mm x 110 mm)
P12
Tamaño de la placa (3 5/8" x 2 1/2")
Type
R-FI-SB
Cojinete de rodillos con freno «stop-fix», con rueda azul
R-SB
Cojinete de rodillos con rueda azul
K-FI-SB-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con rueda azul, con protección anti-hilos
K-SB-FK
Cojinete de bolas con rueda azul, con protección anti-hilos
K-FI-SG-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con rueda gris, con protección anti-hilos
K-SG-FK
Cojinete de bolas con rueda gris, con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$42.43
50
99
$38.89
100
249
$35.36
≥ 250
$31.82
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.851 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.