L-POEV Rodajas giratorias con rueda de caucho de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: K-FI-SB-FK
Type: K-FI-SB-FK
L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: K-FI-SB-FK L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: K-FI-SG-FK L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: K-SB-FK L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: K-SG-FK L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: R-FI-SB L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje Type: R-SB

Descripción del producto

Información

Capacidad de carga 140 - 400 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Baja resistencia al rodamiento. No deja marcas, a prueba de impactos y resistente a la corrosión.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero zincado con placa de montaje
  • Rodamientos dobles en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos
  • Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul

Rueda
  • Caucho sólido elástico de alta calidad
  • Rodamiento suave calidad «Blickle EasyRoll»
  • 65° shore A
  • Color gris o azul, no deja marcas
  • Borde de nylon resistente a impactos
  • Color del borde: negro

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie POEV

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-POEV Rodajas giratorias de acero con rueda de caucho de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P12
P1
P3

Type

K-FI-SB-FK
K-SB-FK
K-FI-SG-FK
K-SG-FK
R-FI-SB
R-SB
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho
de la banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del 
orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
3.53.501.264.693 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.50160
43.941.385.123 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180
54.921.386.103 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.57180
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro
nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho
de la banda
H
Altura
total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del 
orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50140
43.941.504.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200
6.31256.301.977.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56400

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$33.84
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$33.84
5099$31.02
100249$28.20
≥ 250$25.38
Peso: 1.851 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.