La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.
Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado con placa de montaje
Soporte giratorio con cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio reforzado
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Color blanco natural
Banda de nylon de alta calidad
Centro de la rueda
Color rojo
Nylon de alta calidad
Capa del anillo amortiguador interno: Caucho sólido
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Cojinete de rodillos de acero inoxidable
RI - Bloqueo direccional (adaptado) 1 x 360°
FP - Con protector de pie sintético (sólo para ruedas con tamaño de 5")
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P1
Tamaño de la placa (100 mm x 85 mm)
P12
Tamaño de la placa (3 5/8" x 2 1/2")
Type
R-FK
Cojinete de rodillos con protección anti-hilos
R-FI-FK
Cojinete de rodillos con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
K-FK
Cojinete de bolas con protección anti-hilos
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$62.35
50
99
$57.15
100
249
$51.96
≥ 250
$46.76
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.984 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.