L-RD Rodajas con rueda de caucho negro de servicio medio Acero estampado pesado, con placa de montaje

Foto

L-RD Rodajas de acero estampado pesado, con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje Type: R-FI
Type: R-FI
L-RD Rodajas de acero estampado pesado, con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje Type: R-FI L-RD Rodajas de acero estampado pesado, con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje Type: R

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 100 - 350 kg.

A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Acero estampado pesado, zincado, con placa de montaje
  • El soporte giratorio tiene rodamientos dobles en el cabezal giratorio.
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho sólido de dos componentes
  • Centro de caucho duro, banda elástica
  • Estampado de acero zincado, con núcleo de acero tubular

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie RD

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
L-RD Rodajas de acero estampado pesado, con ruedas de caucho negro de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P1
P3

Type

R
R-FI
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)

Diámetro nominal
de la rueda
(pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación

Capacidad de carga
(kg)
43.941.184.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42100
54.921.485.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57120
6.31256.301.577.68140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.36225
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80 M10 / 3/8"2.56350

Armar y cotizar.

D
Version
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$31.82
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$31.82
2549$29.17
5099$26.52
≥ 100$23.86
Peso: 2.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.