Intervalo de capacidad de carga 80 - 100 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Llanta de caucho termoplástico, rodamiento suave, no deja marcas)
Dureza 85° Shore A
Gris
La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos
Centro/borde de la rueda
Polipropileno de alta calidad, resistente a impactos
Gris plateado
RoHS
Bajo pedido
Ruedas individuales, serie TPA
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Version
P22
Tamaño de la placa (60 mm x 60 mm)
Type
G
Cojinete liso
G-FI
Cojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
Cojinete de bolas con protección anti-hilos
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$16.26
25
49
$14.91
50
99
$13.55
≥ 100
$12.20
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.533 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.