LDA-TPA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de servicio ligero Acero, con placa de montaje, serie de soportes estándar

Foto

LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI-FK
Type: K-FI-FK
LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FI-FK LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G - Cojinete liso LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar Type: K-FK

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 80 - 100 kg.
Baja resistencia al rodamiento.
Resistentes a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Las dimensiones especificadas de la rueda y la llanta son válidas para llantas sin carga, y pueden aumentar su espesor y diámetro cuando están operando. Por lo tanto, se debe permitir tolerancia en el diseño.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Llanta de caucho termoplástico, rodamiento suave, no deja marcas)
  • Dureza 85° Shore A
  • Gris
  • La versión con cojinetes de bolas viene con protectores de rosca sintéticos

Centro/borde de la rueda
  • Polipropileno de alta calidad, resistente a impactos
  • Gris plateado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie TPA

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LDA-TPA Rodajas giratorias de acero con ruedas gemelas de servicio ligero, con placa de montaje, serie de soportes estándar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P22

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
K-FK
K-FI-FK
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro nominal
de la rueda (pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación
Capacidad de carga (kg)
21.97.752.8060 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16"1.2280
32.95.983.9860 x 6040x40/46x46 M5 / 3/16"1.34100

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.90
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$11.90
2549$10.91
5099$9.92
≥ 100$8.93
Peso: 0.533 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.