LDA-VPA Rodajas giratorias con ruedas gemelas de caucho gris de servicio ligero a medio Acero zincado, con placa de montaje

Foto

LDA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas gemelas de caucho gris de servicio medio con placa de montaje Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»
LDA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas gemelas de caucho gris de servicio medio con placa de montaje Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix» LDA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas gemelas de caucho gris de servicio medio con placa de montaje Type: G - Cojinete liso

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 70 - 100 kg.

A prueba de impactos y resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Caucho sólido, de alta calidad
  • Llanta de caucho, sólida, gris, estándar, no deja marcas
  • Dureza 80° Shore A
  • Gris

Centro/borde de la rueda
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos, correspondiente a polipropileno para conductividad eléctrica

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Ruedas individuales, serie VPA
Rueda con cojinete de bolas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LDA-VPA Rodajas giratorias de acero zincado con ruedas gemelas de caucho gris de servicio medio con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P22

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Diámetro nominal
de la rueda (pulgadas)
D
Diámetro de la
rueda
T2
Ancho de la banda
H
Altura total
A x B
Tamaño de la placa superior
a x b
Espacio del orificio del perno
d
Tamaño del perno
F
Inclinación
Capacidad de carga (kg)
21.97.712.8060 x 6038x38/48x48 M5 / 3/16"1.2270
32.95.983.9860 x 6040x40/46x46 M5 / 3/16"1.34100

Armar y cotizar.

D
Version
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$15.35
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$15.35
5099$14.07
100249$12.79
≥ 250$11.51
Peso: 0.610 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.