Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Banda de poliuretano, moldeada por inyección
Dureza 98° Shore A
Borde de nylon de alta calidad
Gris
Centro/borde de la rueda
Nylon de alta calidad, resistente a impactos
Unidos químicamente
Gris plateado
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Soportes de rueda con rueda «stop-top» y frenos giratorios o bloqueos direccionales
Ruedas individuales, serie PTH
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$26.91
25
49
$24.67
50
99
$22.43
≥ 100
$20.18
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 1.294 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.