LE-PATH Rodajas giratorias con banda de poliuretano de servicio medio Acero, con placa de montaje

Foto

LE-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje Type: G - Cojinete liso
Type: G - Cojinete liso
LE-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje Type: G - Cojinete liso LE-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje Type: G-FI - Cojinete liso con freno «stop-fix»

Descripción del producto

Información

Intervalo de capacidad de carga 150 - 300 kg.
Resistente a la abrasión, sin cambios de color, preserva el piso, a prueba de impactos, resistente a la corrosión.
La capacidad de carga se basa en la operación manual.

Especificación

Soporte
  • Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
  • Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
  • Cabezal giratorio sellado
  • Eje de la rueda con pernos

Rueda
  • Banda de poliuretano, moldeada por inyección
  • Dureza 98° Shore A
  • Borde de nylon de alta calidad
  • Gris

Centro/borde de la rueda
  • Nylon de alta calidad, resistente a impactos
  • Unidos químicamente
  • Gris plateado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Soportes de rueda con rueda «stop-top» y frenos giratorios o bloqueos direccionales
Ruedas individuales, serie PTH

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LE-PATH Rodajas giratorias de acero con banda de poliuretano de servicio medio, con placa de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Version

P14
P1
P3

Type

GCojinete liso
G-FICojinete liso con freno «stop-fix»
KCojinete de bolas
K-FICojinete de bolas con freno «stop-fix»
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
6.31256.301.577.684 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"2.13300
87.871.579.254 1/2 x 43 5/8 x 2 5/8 / 3 x 3M10 / 3/8"2.13300
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Nominal Wheel
Diameter (Inch)
D
Wheel
Diameter
T2
Tread Width
H
Total Height
A x B
Top Plate Size
a x b
Bolt Hole Spacing
d
Bolt Size
F
Offset
Load Capacity (kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50150
43.941.264.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42150
54.921.265.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57150
6.31256.301.577.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300
87.871.579.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.13300

Armar y cotizar.

D
Version
Type




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.57
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$20.57
2549$18.85
5099$17.14
≥ 100$15.43
Peso: 1.294 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.