La placa superior especial y el diseño de disco de bolas protegen las bolas.
El proceso de remache dinámico especial Blickle del cabezal giratorio se traduce en un juego mínimo del cabezal giratorio y características de rodamiento suave con una vida de servicio aumentada, que se logra mediante el endurecimiento de las muescas de la rodadura.
Alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena preservación del piso, unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Elastómero de caucho termoplástico (TPE)
Dureza 85° Shore A
Gris
Unido químicamente para una conexión inseparable al centro de la rueda
Centro/borde de la rueda
polipropileno de alta calidad, resistente a impactos
Unidos químicamente
Gris
Cumple con RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
K
Cojinete de bolas
K-FI
Cojinete de bolas con freno «stop-fix»
K-FK
Cojinete de bolas con protección anti-hilos
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$34.27
50
99
$31.41
100
249
$28.56
≥ 250
$25.70
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.